TRF230-O
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 75 s, IP42
- Liste fiyatı
- EUR 253,00
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
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tork
- 2.5 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Akım gelmiyorken NA, vana açık (A - AB = %100)
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <75 s
- Koruma kategorisi
- IP42
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]