İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

TRY24-SR

Rotary motor, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP40

Liste fiyatı
EUR 166,00
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
Krank kollu
Güç tüketimi (çalışırken)
0,5 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma derecesi
IP40
Tork
2 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 90°