2. Motorlar
  3. Vana Motorları

VGRK24A-LP1-5



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
VGRK24A-LP1-5

VGRK24A-LP1-5

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP40, F05

Liste fiyatı
EUR 2.428,00
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

RJ bağlantı modülü için grommet
50'lı paket

Liste fiyatı: EUR 410,00
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
ZTH EU

ZTH EU

Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
11 W
Güç tüketimi (beklemede)
3 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
21 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.5 mm²
Bağlantı, Ethernet
RJ45 soket
Tork
40 Nm
Kontrol tipi
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Bulut
Elle müdahale elemanı
Butonlu
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Çalışma süresi motor değişkeni
90...150 s
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
35 s
Koruma kategorisi
IP40
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)