2. Motorlar
  3. Vana Motorları

VLR24A-LP1



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
VLR24A-LP1

VLR24A-LP1

Rotary motor, 5 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP40

Liste fiyatı
EUR 888,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

RJ bağlantı modülü için grommet
50'lı paket

Liste fiyatı: EUR 410,00
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
Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZTH EU

ZTH EU

Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi

Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
3.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
3 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.5 mm²
Bağlantı, Ethernet
RJ45 soket
Tork
5 Nm
Kontrol tipi
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Bulut
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°
Çalışma süresi motor değişkeni
35...150 s
Koruma kategorisi
IP40
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)