JRCA-BAC-S2-T
Rotary motor, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens
JRCA-S2-T
Rotary motor, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens
GR24A-MOD-5
Rotary motor, 40 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05
GR24A-MP-5
Rotary motor, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05
GR24A-MP-7
Rotary motor, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F07
GRC24G-MF-T-5
Rotary motor, 40 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s, IP66/67, F05, Klemens
GRC24G-SZ-T-5
Rotary motor, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, IP66/67, F05, Klemens
GRK24A-5
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 150 s, IP54, F05
GRK24A-SR-5
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05
GRK24A-SZ-5
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54, F05
Tasarım verileri: Tasarım verileri