BFN24-T-ST
Yangın damperi motoru, 9 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, IP54, Konnektör fişli kablo, Termik eleman BAT (72°C)
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
BKN230-24
İletişim ve güç kaynağı ünitesi bağlantı elemanlı 24 V yangın damperi motorları için
BKN230-24-C-MP
İletişim ve güç kaynağı ünitesi bağlantı elemanlı 24 V yangın damperi motorları için
BKN230-24-MOD
İletişim ve güç kaynağı ünitesi bağlantı elemanlı 24 V yangın damperi motorları için
ZBAT0
Kör kapak BAT için (hava kanalı iç sıcaklığı için termal sigorta yoktur)
ZBAT72
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Prob uzunluğu 65 mm
ZBAT72.1
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Prob uzunluğu 65 mm
20'lı paket
ZBAT72/9
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Prob uzunluğu 90 mm
ZBAT95
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri), Prob uzunluğu 65 mm
ZBAT95.1
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri), Prob uzunluğu 65 mm
20'lı paket
ZBAT95/9
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri), Prob uzunluğu 90 mm
ZBAT120
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 120°C (renk turuncu), Prob uzunluğu 65 mm
ZBAT120.1
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 120°C (renk turuncu), Prob uzunluğu 65 mm
20'lı paket
ZBAT140
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 140°C (renk kırmızı), Prob uzunluğu 65 mm
BFL ve BFN yangın damperi motorları
Yangından korunma konusunda, Safety Position Lock™ özelliğine sahip yangın damperi motorlarımıza güvenebilirsiniz. Yangın durumunda, yangın damperlerinin güvenlik pozisyonunda güvenilir bir şekilde tutulmasını sağlayan bu patentli çözüm, standart olarak entegre edilmiştir.
Advantages of motorised fire dampers
Motorlu yangın damperlerinin mekanik yangın damperlerine kıyasla avantajları.
Yangından korunma senaryoları
1. Motorsuz yangın damperleri ile motorlu yangın damperleri arasında karşılaştırma
2. Periyodik otomatikleştirilmiş fonksiyon testleri
3. Yangın kompartımanları geceleri kapatılır ve sızdırmazlığı sağlanır
4. Duman dışarıdaki hava sistemlerine yayılır
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 4 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.4 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 6 VA
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Konnektör fişli kablo 1 m, 2 x 0.75 mm² (halojensiz)
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Konnektör fişli kablo 1 m, 6 x 0.75 mm² (halojensiz)
- Bağlantı, Fiş
-
- Besleme / kontrol: 3 kutuplu fiş, iletişim ve güç kaynağı üniteleri için uygundur (bkz. "Aksesuarlar")
- Konum anahtarı: 6 kutuplu fiş, iletişim ve güç kaynağı üniteleri için uygundur (bkz. "Aksesuarlar")
- Tork
- 9 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Elle müdahale elemanı
- Tahditli
- Dönme açısı
- 95
- Çalışma süresi (motor)
- <60 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 20 s
- Mekanik arayüz
- Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı
- Koruma kategorisi
- IP54