2. RetroFIT+
  3. Glob vana motorları

SV24A-MP-RE



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SV24A-MP-RE

SV24A-MP-RE

Glob vana motoru (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı
EUR 838,00
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
  • Ürün videoları
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
ZNV-203

ZNV-203

Boşluk halkası LDM için, strok 20 mm

Liste fiyatı: EUR 57,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZNV-204

ZNV-204

Boşluk halkası Sauter için, strok 20 mm

Liste fiyatı: EUR 64,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZNV-205

ZNV-205

Adaptör kiti Danfoss

Liste fiyatı: EUR 23,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZNV-207

ZNV-207

Mil Adaptörü LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE için

Liste fiyatı: EUR 73,00
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
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 326,00
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
Ağ geçitleri ve saha modülleri

UK24BAC

UK24BAC

MP - BACnet MS/TP ağ geçidi

Liste fiyatı: EUR 951,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
UK24MOD

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 839,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Glob vana motoru ve Retrofit bağlantının montajı

Çok çeşitli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında kullanılabilecek şekilde tasarlanan motorlar ve retrofit bağlantılar, oldukça yüksek uyarlanma kabiliyetleri sayesinde seçim, montaj ve uzun dönem servis konusunda rahatlık sağlar. 

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
4 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 4 mm² (kablo ø4...10 mm)
Kuvvet
1500 N
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Strok
20 mm
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm
Çalışma süresi motor değişkeni
90...150 s