GR24A-MP-R
Rotary motor (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07
- Liste fiyatı
- EUR 621,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
ZGF-14
Düz başlı form fit adaptör, 14xø18x33 mm (GxøxY), GR..-R için
ZGF-17
Düz başlı form fit adaptör, 17xø22x33 mm (GxøxY), GR..-R için
ZGV-14
Form fit adaptör kare, 14x14x40 mm (UxGxY), GR..-R için
ZGV-16
Form fit adaptör kare, 16x16x40 mm (UxGxY), GR..-R için
ZGV-17
Form fit adaptör kare, 17x17x20 mm (UxGxY), GR..-R için
ZGV-19
Form fit adaptör kare, 19x19x40 mm (UxGxY), GR..-R için
ZGI-001
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 14x14x20 mm (UxGxY)
ZGI-002
Redüksiyon ZGV-16 form fit adaptör 11x11x20 mm (UxGxY)
ZGI-003
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 14x14x35 mm (UxGxY)
ZGI-004
Redüksiyon ZGV-16 form fit adaptör 11x11x35 mm (UxGxY)
ZGI-009
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 11xø17x15 mm (GxøxY)
ZGI-010
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 10xø17x15 mm (GxøxY)
ZGI-012
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 12x12x35 mm (UxGxY)
ZGI-013
Redüksiyon ZGV-16 form fit adaptör 10x10x15 mm (UxGxY)
ZGI-014
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 8xø17x15 mm (GxøxY)
ZGI-015
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 9xø17x15 mm (GxøxY)
Elektriksel ilave cihaz
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
ZK1-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 4 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 7 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tork
- 40 Nm
- Kontrol tipi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Çalışma süresi (motor)
- 90 s / 90°
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 75...270 s
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2