VRU-M1R-BAC-RE
Konfor alanlarında ve kirli hava bulunan alanlarda VAV-Universal Belimo RetroFIT+ versiyonu. Oda basıncı uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: HVAC sistemlerindeki Belimo RetroFIT+ uygulamaları
Kullanılabilir motorlar için bkz. "Elektrikli aksesuarlar"
- Liste fiyatı
- EUR 619,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Elektriksel ilave cihaz
NM24A-VST-RE
VRU için rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST-RE
VRU için rotary motor, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
ZG-VRU01
Boş konektör fişi VST konektör fişi için, motorsuz uygulamalar için
25'lı paket
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 2 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Klemens 2.5 mm²
- Kontrol tipi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrit (haberleşmeli / analog)
- Koruma kategorisi
- IP42
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 1
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 1