BKSE24-6
İletişim ve kontrol ünitesi duman kontrol damperleri için
- Liste fiyatı
- EUR 820,00
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
BKNE230-24
İletişim ve güç kaynağı ünitesi bağlantı elemanlı 24 V duman kontrol damperleri motorları
Liste fiyatı: EUR 333,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 3,5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 5,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Klemens, 18 x 1.5 mm²
- Koruma kategorisi
- IP20
- Ortam Sıcaklığı
- 0...50°C [32...122°F]