İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

SF24A-3

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 20 Nm, AC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, IP54

Liste fiyatı
EUR 436,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

AV8-25

Mil uzatma parçası 240 mm Ø20 mm Ø 8...22,7 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 49,20
Fiyatınız: ...

IND-AFB

Hareket sınırlayıcı göstergesi, NF..A / SF..A için

Liste fiyatı: EUR 6,29
Fiyatınız: ...

K7-2

Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir, merkez montajı için, Ø12,7/19,0/25,4 mm damper milleri için

Liste fiyatı: EUR 27,10
Fiyatınız: ...

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun, 10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 162,00
Fiyatınız: ...

KG8

Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun, 10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 139,00
Fiyatınız: ...

KH-AFB

Motor kolu, 3/4 inç miller için, kelepçe aralığı ∅10...22 mm, Yarık genişliği 8,2 mm

Liste fiyatı: EUR 23,00
Fiyatınız: ...

KH8

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ∅10...18 mm

Liste fiyatı: EUR 15,00
Fiyatınız: ...

Z-ARS230L

Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 63,80
Fiyatınız: ...

Z-SF

Taban plakası uzatması, NF..A / SF..A için

Liste fiyatı: EUR 4,78
Fiyatınız: ...

ZF10-NSA-F

Kare-kesit, 10x10 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 109,00
Fiyatınız: ...

ZF12-NSA-F

Kare-kesit, 12x12 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 109,00
Fiyatınız: ...

ZF15-NSA-F

Kare-kesit, 15x15 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 109,00
Fiyatınız: ...

ZF16-NSA-F

Kare-kesit, 16x16 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 109,00
Fiyatınız: ...

ZG-AFB

Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için

Liste fiyatı: EUR 79,50
Fiyatınız: ...

ZKN2-B

Krank kolu, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 5,45
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

P1000A-F

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ

Liste fiyatı: EUR 138,00
Fiyatınız: ...

P200A-F

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω

Liste fiyatı: EUR 138,00
Fiyatınız: ...

S2A-F

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT

Liste fiyatı: EUR 117,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Var
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
Güç tüketimi (beklemede)
2.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
7,5 W
Kontrol tipi
Yüzer kontrol
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Ürün tipi
Motor