İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

TF24-3

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, IP42

Liste fiyatı
EUR 227,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM

CAD verileri 2D

CAD verileri 3D

BIM / Revit

CADENAS

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

AH-TF

Motor kolu

Liste fiyatı: EUR 20,50
Fiyatınız: ...

AV6-20

Mil uzatma parçası 170 mm Ø10 mm Ø 6...16 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun, 10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 162,00
Fiyatınız: ...

KG8

Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun, 10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 139,00
Fiyatınız: ...

KH8

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ∅10...18 mm

Liste fiyatı: EUR 15,00
Fiyatınız: ...

SB-TF

Vidalı sabitleme takımı

Liste fiyatı: EUR 26,70
Fiyatınız: ...

Z-ARS180

Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 55,40
Fiyatınız: ...

ZDB-TF

Dönme açısı sınırlayıcı, tahdit ile

Liste fiyatı: EUR 7,55
Fiyatınız: ...

ZF8-TF

Kare-kesit adaptör, 8x8 mm, TF.. için

Liste fiyatı: EUR 9,78
Fiyatınız: ...

ZG-TF1

Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için

Liste fiyatı: EUR 91,30
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Var
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Hayır
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2,5 W
Kontrol tipi
Yüzer kontrol
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm
Tork
2.5 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<25 s
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Ürün tipi
Motor