EV025R+KBAC

Elektrikli 2 yollu PI-CCV Belimo Energy Valve™, acil durumda kontrol fonksiyonlu, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 25, İçten dişli, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.15 l/s, Akışkan sıcaklığı -10...120°C, Glikol izleme

Liste fiyatı
EUR 1.993,00
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
Arşiv

Yazılım / Uygulamalar

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

EXT-OC-ZEP25

İzolasyon iskeleti EPIV/Belimo Energy Valve™ için DN 25

Liste fiyatı: EUR 46,00
Fiyatınız: ...

ZR-EXT-01

Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için

Liste fiyatı: EUR 115,00
Fiyatınız: ...

ZR2325

Boru bağlantı elemanı küresel vana için, DN 25, Rp 1", R 1", içten dişli

Liste fiyatı: EUR 14,30
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

Z-STRJ.1

RJ bağlantı modülü için grommet
50'lı paket

Liste fiyatı: EUR 285,00
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 453,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları

Belimo Energy Valve™ - Referans: Bouygues Construction, Guyancourt, Fransa

Dünyada ilk: Üçlü sertifikayı almak için gerçekleştirilen bina renovasyonu projesi. 
Bouygues, planlama çalışmaları aşamasında bu üçlü sertifikayı projenin hedefi olarak belirlemişti. Çeşitli uygulamaların yanı sıra değişken klima gazı akışlı (VRF) inovatif bir iklimlendirme sistemi geliştirildi. Belimo Energy Valve™, bu projede merkezi bir rol oynuyor.
 

Çok fonksiyonlu Belimo Energy Valve™

Belimo Bulut ile şeffaf enerji izleme.
• Hızlı ve güvenilir boyutlandırma ve basit devreye alma
• Sürekli olarak gerçekleştirilen otomatik hidronik dengeleme sayesinde enerji tasarrufu
• Fark basınç dalgalanmalarına ve parsiyel yüklere rağmen doğru su miktarı
• Delta T yönetimi sayesinde verimli çalıştırma sağlanır

Belimo Energy Valve™ - Referans: Citizen Plaza, Nashville, ABD

Düşük delta T sendromu, dünya çapında pek çok büyük tesiste sıkça görülen ve oldukça masraflı bir sorundur. Bu durum, Tennessee eyaletinin ofis binaları için yönetim hizmeti sunan ve Belimo enerji vanalarını uygulamaya koymaya karar veren gayrimenkul şirketi JJL için de geçerliydi.

Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Akışkan
Soğuk ve ılık su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
Basınçtan bağımsız
EVET
Boru bağlantısı
İçten dişli
Kapanma basıncı
1400 kPa
Patern
2 yollu
PI Teknolojisi
Elektronik
PN
25

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Var
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Butonlu
Güç tüketimi (beklemede)
6.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
15 W
Kontrol tipi
  • BACnet IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hibrid (haberleşmeli / analog)
  • Bulut
Koruma derecesi
IP40, RJ45 soket için koruyucu kapak veya koruyucu gromet kullanırken IP54
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
35 s