H540B+NVC24A-SZ-TPC/Z
Glob vana, 3 yollu, DN 40, Dıştan dişli, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı
3 boru bağlantı elemanı ZH4540 ayrı şekilde temin edilir
- Liste fiyatı
- EUR 877,40
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
Mekanik aksesuarlar
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Akışkan
- Soğuk ve ılık su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
- Basınçtan bağımsız
- NA
- Boru bağlantısı
- Dıştan dişli
- Kapanma basıncı
- 500 kPa
- kvs
- 25 m³/h
- Patern
- 3 yollu
- PN
- 16
Motor özellikleri
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Yok
- Elektrik bağlantısı
- Kablolu klemensler
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 3,5 W
- Kontrol tipi
- DC 0,5...10 V
- Koruma derecesi
- IP54
- Kuvvet
- 1000 N
- Strok
- 15 mm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (motor)
- 35 s / 20 mm