H550B+NV24A-SZ-TPC/Z
Glob vana, 3 yollu, DN 50, Dıştan dişli, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]
Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı
3 boru bağlantı elemanı ZH4550 ayrı şekilde temin edilir
- Liste fiyatı
- EUR 1.137,10
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
- 3 yollu
- Kvs
- 40 m³/h
- Akışkan
- Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
- Akışkan sıcaklığı
- -10...120°C [14...248°F]
- Akışkan sıcaklığı not
- -10...2°C akışkan sıcaklığında mil ısıtma gerekir.
- Kapanma basıncı
- 300 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i
- Boru bağlantısı
- Dıştan dişli
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1,5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 3 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablolu klemensler 1 m, 4x 0.75 mm² (Klemens 4 mm²)
- Kontrol tipi
- DC 0.5...10 V
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2