Motorlar
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
    • Yangın damperi motorları
    • Duman kontrol damperi motorları
    • VAV
    • Vana Motorları

    Vanalar
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
    • Dış Ortam Sensörleri
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
    Motorlar
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
    • Yangın damperi motorları
    • Duman kontrol damperi motorları
    • VAV
    • Vana Motorları

    Vanalar
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
    • Dış Ortam Sensörleri
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
  2. Vanalar
  3. Glob Vanalar

H550B+NVK24A-3-TPC/Z



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H550B+NVK24A-3-TPC/Z

H550B+NVK24A-3-TPC/Z

Glob vana, 3 yollu, DN 50, Dıştan dişli, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 1000 N, AC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı
3 boru bağlantı elemanı ZH4550 ayrı şekilde temin edilir

Liste fiyatı
EUR 1.452,80
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
ZH4550

ZH4550

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 50 Rp 2"

Liste fiyatı: EUR 39,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZH550

ZH550

Kör bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 50

Liste fiyatı: EUR 29,60
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
40 m³/h
Akışkan
Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...120°C [14...248°F]
Akışkan sıcaklığı not
-10...2°C sıvı sıcaklığında bir mil ısıtma elemanına ihtiyaç vardır.
Kapanma basıncı
300 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i
Boru bağlantısı
Dıştan dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
3 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablolu klemensler 1 m, 4x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
Kontrol tipi
Yüzer kontrol