H550B/NVK24A-MP-TPC/Z
Glob vana, 3 yollu, DN 50, Dıştan dişli, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk
3 boru bağlantı elemanı ZH4550 ayrı şekilde temin edilir
- Liste fiyatı
- EUR 1.287,30
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuarlar
Elektrikli aksesuarlar
Servis araçları
ZK1-GEN
Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
ZK2-GEN
Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
ZTH EU
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Akışkan
- Soğuk ve ılık su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
- Basınçtan bağımsız
- NA
- Boru bağlantısı
- Dıştan dişli
- Kapanma basıncı
- 300 kPa
- kvs
- 40 m³/h
- Patern
- 3 yollu
- PN
- 16
Motor özellikleri
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Var
- Elektrik bağlantısı
- Kablolu klemensler
- Elle müdahale elemanı
- Butonlu
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2,5 W
- Kontrol tipi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0,5...10 V
- Koruma derecesi
- IP54
- Kuvvet
- 1000 N
- Strok
- 15 mm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 35 s
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 20 mm