İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

H550B/NVK24A-SR-TPC/Z



H550B/NVK24A-SR-TPC/Z

Glob vana, 3 yollu, DN 50, Dıştan dişli, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk
3 boru bağlantı elemanı ZH4550 ayrı şekilde temin edilir

Liste fiyatı
EUR 1.240,30

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM

CAD verileri 3D

BIM / Revit

CADENAS

Başarı hikayeleri

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

ZH4550

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 50 Rp 2"

Liste fiyatı: EUR 31,10
Fiyatınız: ...

ZH550

Kör bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 50

Liste fiyatı: EUR 23,20
Fiyatınız: ...

ZNV-C

Yedek bağlantı

Liste fiyatı: EUR 15,40
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

S2A-H

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 112,00
Fiyatınız: ...

ZH24-1

Mil ısıtma aparatı DN 15...50 (45 W)

Liste fiyatı: EUR 694,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Akışkan
Soğuk ve ılık su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
Basınçtan bağımsız
NA
Boru bağlantısı
Dıştan dişli
Kapanma basıncı
300 kPa
kvs
40 m³/h
Patern
3 yollu
PN
16

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Var
Elektrik bağlantısı
Kablolu klemensler
Elle müdahale elemanı
Butonlu
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2,5 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1000 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
35 s
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm