H6015X1P6-S2+LV24A-TPC
Glob vana, 2 yollu, DN 15, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 1.6 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C
Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 15 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı
- Liste fiyatı
- EUR 979,00
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
Mekanik aksesuarlar
Elektrikli aksesuarlar
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Akışkan
- Sıcak su ve buhar (Δp/P1 <0.4), hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su
- Boru bağlantısı
- Flanş
- Kapanma basıncı
- 800 kPa
- kvs
- 1.6 m³/h
- Patern
- 2 yollu
- PN
- 25
Motor özellikleri
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Yok
- Elektrik bağlantısı
- Kablolu klemensler
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1 W
- Kontrol tipi
-
- Aç-kapa
- Yüzer kontrol
- Koruma derecesi
- IP54
- Kuvvet
- 500 N
- Strok
- 15 mm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 15 mm