Motorlar
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
    • Yangın damperi motorları
    • Duman kontrol damperi motorları
    • VAV
    • Vana Motorları

    Vanalar
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
    • Dış Ortam Sensörleri
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
    Motorlar
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
    • Yangın damperi motorları
    • Duman kontrol damperi motorları
    • VAV
    • Vana Motorları

    Vanalar
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
    • Dış Ortam Sensörleri
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
  2. Vanalar
  3. Glob Vanalar

H6015XP4-S2+LVC24A-SZ-TPC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6015XP4-S2+LVC24A-SZ-TPC

H6015XP4-S2+LVC24A-SZ-TPC

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Strok 15 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.214,00
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
0.4 m³/h
Akışkan
Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
5...150°C [41...302°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
  • 150°C, 2430 kPa'ya kadar
Kapanma basıncı
2500 kPa
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
2 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
3,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablolu klemensler 1 m, 4x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
Kontrol tipi
DC 0.5...10 V