H6015XP63-S2/LV24A-SZ-TPC
Glob vana, 2 yollu, DN 15, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 15 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk
- Liste fiyatı
- EUR 1.191,00
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
- 0.63 m³/h
- Akışkan
- Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
- Akışkan sıcaklığı
- 5...150°C [41...302°F]
- Akışkan sıcaklığı not
-
- 120°C, 2500 kPa'ya kadar
- 150°C, 2430 kPa'ya kadar
- Kapanma basıncı
- 2500 kPa
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
- 1 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 2 VA