H6020X4-S2/NVK24A-SR-TPC
Glob vana, 2 yollu, DN 20, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk
- Liste fiyatı
- EUR 1.438,00
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
Mekanik aksesuarlar
Elektrikli aksesuarlar
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Akışkan
- Sıcak su ve buhar (Δp/P1 <0.4), hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su
- Boru bağlantısı
- Flanş
- Kapanma basıncı
- 2200 kPa
- kvs
- 4 m³/h
- Patern
- 2 yollu
- PN
- 25
Motor özellikleri
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Var
- Elektrik bağlantısı
- Kablolu klemensler
- Elle müdahale elemanı
- Butonlu
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2,5 W
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Koruma derecesi
- IP54
- Kuvvet
- 1000 N
- Strok
- 15 mm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 35 s
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 20 mm