H6020X6P3-S2/NVK24A-3-TPC
Glob vana, 2 yollu, DN 20, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 1000 N, AC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk
- Liste fiyatı
- EUR 1.520,00
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
Mekanik aksesuarlar
Elektrikli aksesuarlar
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
- 1500 kPa
- kvs
- 6.3 m³/h
- Patern
- 2 yollu
- PN
- 25
Motor özellikleri
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Var
- Elektrik bağlantısı
- Kablolu klemensler
- Elle müdahale elemanı
- Butonlu
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 3 W
- Kontrol tipi
- Yüzer kontrol
- Koruma derecesi
- IP54
- Kuvvet
- 1000 N
- Strok
- 15 mm
- Voltaj AC/DC
- AC 24 V
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 35 s
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 20 mm