The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/tr/tr_TR/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/tr/tr_TR/~mgnlArea=outdated~

  1. Ana sayfa
  2. Vanalar
  3. Glob Vanalar

H6025X10-S2+NVK230A-3



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6025X10-S2+NVK230A-3

H6025X10-S2+NVK230A-3

Glob vana, 2 yollu, DN 25, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.733,00
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
10 m³/h
Akışkan
Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
5...150°C [41...302°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
  • 150°C, 2430 kPa'ya kadar
Kapanma basıncı
1300 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Kvs değerinin maks. %0,05'i
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
4,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Kontrol tipi
Yüzer kontrol