İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

H6032X16-S2+NVK24A-SR-TPC



H6032X16-S2+NVK24A-SR-TPC

Glob vana, 2 yollu, DN 32, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.674,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM

Başarı hikayeleri

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

ZNV-C

Yedek bağlantı

Liste fiyatı: EUR 16,90
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

S2A-H

Konum anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 123,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Akışkan
Sıcak su ve buhar (Δp/P1 <0.4), hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su
Boru bağlantısı
Flanş
Kapanma basıncı
900 kPa
kvs
16 m³/h
Patern
2 yollu
PN
25

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Var
Elektrik bağlantısı
Kablolu klemensler
Elle müdahale elemanı
Butonlu
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2,5 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1000 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
35 s
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm