H6040X16-S2/NVC24A-SR-TPC
Glob vana, 2 yollu, DN 40, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk
- Liste fiyatı
- EUR 1.465,00
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
Mekanik aksesuarlar
Elektrikli aksesuarlar
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
- 500 kPa
- kvs
- 16 m³/h
- Patern
- 2 yollu
- PN
- 25
Motor özellikleri
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Yok
- Elektrik bağlantısı
- Kablolu klemensler
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 3,5 W
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Koruma derecesi
- IP54
- Kuvvet
- 1000 N
- Strok
- 15 mm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (motor)
- 35 s / 20 mm