H6040X25-S2/SV24A-MP-TPC
Glob vana, 2 yollu, DN 40, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk
- Liste fiyatı
- EUR 1.627,00
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
Liste fiyatı: EUR 538,00
Fiyatınız: ...
ZK1-GEN
Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
Liste fiyatı: EUR 85,50
Fiyatınız: ...
ZK2-GEN
Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Liste fiyatı: EUR 28,60
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 2 yollu
- kvs
- 25 m³/h
- Akışkan
- Sıcak su ve buhar (Δp/P1 <0.4), hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su
- Debi sıcaklığı
- 5...150°C [41...302°F]
- Debi sıcaklığı notu
-
- 120°C, 2500 kPa'ya kadar
- 150°C, 2430 kPa'ya kadar
- Kapanma basıncı
- 850 kPa
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
- 2 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 3,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablolu klemensler 1 m, 4 x 0.75 mm² (Klemens 4 mm²)
- Kontrol tipi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Muhafaza Tip 2