İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

H6050X25-S2+LV24A-MP-TPC



H6050X25-S2+LV24A-MP-TPC

Glob vana, 2 yollu, DN 50, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Strok 15 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.425,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM

Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

Yazılım / Uygulamalar

Başarı hikayeleri

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

ZNV-C

Yedek bağlantı

Liste fiyatı: EUR 16,90
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

EXT-WR-FP20-MP

MP-Bus IP20 için FieldPower Kutusu

Liste fiyatı: EUR 150,00
Fiyatınız: ...

S2A-H

Konum anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 123,00
Fiyatınız: ...

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 226,00
Fiyatınız: ...

Araçlar

MFT-C

Adaptör ZTH Servis Aracı için

Liste fiyatı: EUR 330,00
Fiyatınız: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ayar ve arıza teşhis yazılımı

Ücretsiz şekilde indirilebilir

ZK1-GEN

Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi

Liste fiyatı: EUR 85,50
Fiyatınız: ...

ZK2-GEN

Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 28,60
Fiyatınız: ...

ZTH EU

Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 538,00
Fiyatınız: ...

Ağ Geçitleri

UK24BAC

BACnet MS/TP'ye MP Ağ Geçidi

Liste fiyatı: EUR 805,00
Fiyatınız: ...

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 711,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Akışkan
Sıcak su ve buhar (Δp/P1 <0.4), hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su
Boru bağlantısı
Flanş
Kapanma basıncı
60 kPa
kvs
25 m³/h
Patern
2 yollu
PN
25

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Kablolu klemensler
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
500 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 15 mm