3. Küresel Kontrol Vanaları

R7032R16-B3+NRF24A-S2-O



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R7032R16-B3+NRF24A-S2-O

R7032R16-B3+NRF24A-S2-O

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 32, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.031,00
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
Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W

Liste fiyatı: EUR 129,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
3 yollu
Kvs
16 m³/h
Akışkan
Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...100°C [14...212°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
  • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
Fark basınç
∆pmax 100 kPa
Kapanma basıncı
600 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
6 W
Güç tüketimi (beklemede)
2.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
8,5 VA
Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Kontrol tipi
Aç/kapa