3. Küresel Kontrol Vanaları

R7032R16-B3+VNR24A-LP1



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön

R7032R16-B3+VNR24A-LP1

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 32, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]
Rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.569,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

RJ bağlantı modülü için grommet
50'lı paket

Liste fiyatı: EUR 410,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZR24-2

ZR24-2

Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W

Liste fiyatı: EUR 129,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

ZTH EU

ZTH EU

Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi

Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
3 yollu
Kvs
16 m³/h
Akışkan
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Akışkan sıcaklığı
-10...100°C [14...212°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
  • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
Kapanma basıncı
600 kPa
Fark basınç, Δpmax
100 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
4,5 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.5 mm²
Bağlantı, Ethernet
RJ45 soket
Kontrol tipi
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Bulut
Koruma kategorisi
IP40

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)