R7040R16-B3+NRQ24A-SZ
Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 40, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C
Çok hızlı motorlar, 8 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54
Motor takılı
- Liste fiyatı
- EUR 907,00
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
Mekanik aksesuarlar
ZR-EXT-01
Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için
Liste fiyatı: EUR 120,00
Fiyatınız: ...
Elektrikli aksesuarlar
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Akışkan
- Soğuk ve ılık su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
- Boru bağlantısı
- Flanş
- Dönme açısı
- 90
- Kapanma basıncı
- 600 kPa
- kvs
- 16 m³/h
- Patern
- 3 yollu
- PN
- 6
Motor özellikleri
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Yok
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Güç tüketimi (beklemede)
- 2 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 13 W
- Kontrol tipi
- DC 0,5...10 V
- Koruma derecesi
- IP54
- Tork
- 8 Nm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (motor)
- 9 s / 90°