R7032R-B3+NRFA-O
Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 32, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, IP54
Motor takılı
- Liste fiyatı
- EUR 971,00
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
ZR-EXT-01
Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için
Liste fiyatı: EUR 152,00
Fiyatınız: ...
Elektriksel ilave cihaz
ZR24-2
Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W
Liste fiyatı: EUR 120,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 3 yollu
- Kvs
- 32 m³/h
- Akışkan
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Akışkan sıcaklığı
- -10...100°C [14...212°F]
- Akışkan sıcaklığı not
-
- -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
- Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
- Kapanma basıncı
- 600 kPa
- Fark basınç, Δpmax
- 100 kPa
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i
- Boru bağlantısı
- Flanş
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 6 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 2.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 9,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2