R7040R-B3+NR24A-MOD-J6
Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 40, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C
Rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (35...420 s), IP40, Soket bağlantısı RJ12
Motor takılı
- Liste fiyatı
- EUR 865,00
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
Mekanik aksesuarlar
ZR-EXT-01
Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için
Liste fiyatı: EUR 120,00
Fiyatınız: ...
Elektrikli aksesuarlar
Servis araçları
ZK1-GEN
Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
Liste fiyatı: EUR 74,30
Fiyatınız: ...
ZTH EU
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
Liste fiyatı: EUR 466,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Akışkan
- Soğuk ve ılık su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
- Boru bağlantısı
- Flanş
- Dönme açısı
- 90
- Kapanma basıncı
- 600 kPa
- kvs
- 31 m³/h
- Patern
- 3 yollu
- PN
- 6
Motor özellikleri
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Yok
- Elektrik bağlantısı
- Soket bağlantısı RJ12
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.4 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 3,5 W
- Kontrol tipi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Koruma derecesi
- IP40
- Tork
- 10 Nm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (motor)
- 90 s / 90°