İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

R7040R-B3/SRQ24A

Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 40, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]
Çok hızlı motorlar, 16 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 9 s, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 981,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM

CAD verileri 3D

Başarı hikayeleri

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

ZR-EXT-01

Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için

Liste fiyatı: EUR 126,00
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

S1A

Konum anahtarı 1 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 58,70
Fiyatınız: ...

S2A

Konum anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 78,60
Fiyatınız: ...

ZR24-2

Mil ısıtma aparatı DN 15...50 (20 W)

Liste fiyatı: EUR 98,60
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Akışkan
Soğuk ve ılık su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
Boru bağlantısı
Flanş
Dönme açısı
90
Kapanma basıncı
600 kPa
kvs
31 m³/h
Patern
3 yollu
PN
6

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
2 W
Güç tüketimi (çalışırken)
15 W
Kontrol tipi
Aç/kapa
Koruma derecesi
IP54
Tork
16 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
9 s / 90°