İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

DRC230G-5

Rotary motor, Maks. 90 Nm (sabit değil), AC 100...240 V, Aç/kapa, 35 s, IP66/67, F05

Liste fiyatı
EUR 1.072,00
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
HH230-MG

Isıtma, mekanik humidistatlı

Sipariş vermek için lütfen yerel Satış Temsilcinizle irtibat kurun.

HT230-MG

Isıtma, ayarlanabilir termostat ile

Sipariş vermek için lütfen yerel Satış Temsilcinizle irtibat kurun.

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

S2A GR

Konum anahtarı 2 x SPDT ilave, gri

Liste fiyatı: EUR 83,10
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
2 W
Güç tüketimi (çalışırken)
6 W
Kontrol tipi
Aç/kapa
Koruma derecesi
IP66/67
Tork
Maks. 90 Nm (sabit değil)
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 90°