İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

DRC24A-7

Rotary motor, Maks. 90 Nm (sabit değil), AC/DC 24 V, Aç/kapa, 35 s, IP54, F07

Liste fiyatı
EUR 858,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM

Aksesuarlar

Elektrikli aksesuarlar

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

S1A

Konum anahtarı 1 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 58,70
Fiyatınız: ...

S2A

Konum anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 78,60
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
2 W
Güç tüketimi (çalışırken)
9 W
Kontrol tipi
Aç/kapa
Koruma derecesi
IP54
Tork
Maks. 90 Nm (sabit değil)
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 90°