İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

DRK24A-7

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC / NO, Maks. 90 Nm (sabit değil), AC/DC 24 V, Aç/kapa, 150 s, IP54, F07

Liste fiyatı
EUR 1.377,00
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
P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

S1A

Konum anahtarı 1 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 58,70
Fiyatınız: ...

S2A

Konum anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 78,60
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Var
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Butonlu
Güç tüketimi (beklemede)
2 W
Güç tüketimi (çalışırken)
11 W
Kontrol tipi
Aç/kapa
Koruma derecesi
IP54
Tork
Maks. 90 Nm (sabit değil)
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
35 s
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°