GRK24A-SR-5
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC / NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05
- Liste fiyatı
- EUR 959,00
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
- 11 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 21 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tork
- 40 Nm
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Elle müdahale elemanı
- Butonlu
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 35 s
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]