2. Motorlar
  3. Vana Motorları

PRCA-BAC-S2-T



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
PRCA-BAC-S2-T

PRCA-BAC-S2-T

Rotary motor, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens

Kelebek vanalara montaj için ZPR.. aksesuarı gereklidir. Ayrıca sipariş edin!
Bkz. "Mekanik aksesuarlar"

Liste fiyatı
EUR 2.156,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Arşiv

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
ZPR01

ZPR01

Pozisyon göstergesi ve itici mil, F07, kare 45° ofset, SW 17, DN 125...300

Liste fiyatı: EUR 171,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPR02

ZPR02

Mil yatağı, F07, kare 45° ofset, SW 17

Liste fiyatı: EUR 58,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPR03

ZPR03

Pozisyon göstergesi ve itici mil, F05, kare 45° ofset, SW 14, DN 80...100

Liste fiyatı: EUR 171,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 17

Liste fiyatı: EUR 363,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 14

Liste fiyatı: EUR 363,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPR08

ZPR08

Boşluk halkasına sahip adaptör kiti, F07, kare 45° ofset, SW 17

Liste fiyatı: EUR 98,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 14

Liste fiyatı: EUR 363,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+ adaptör kiti, F05/F07/F10 (F05 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 14

Liste fiyatı: EUR 363,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 18

Liste fiyatı: EUR 363,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 16

Liste fiyatı: EUR 363,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPR13

ZPR13

RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 11

Liste fiyatı: EUR 363,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPR14

ZPR14

RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 12,7

Liste fiyatı: EUR 363,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPR15

ZPR15

RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 11

Liste fiyatı: EUR 363,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZPR20

ZPR20

Krank kolu PR/PM motor için

Liste fiyatı: EUR 18,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZRI-001

ZRI-001

Boşluk halkası, F04/F05, Yükseklik 22 mm

Liste fiyatı: EUR 134,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZRI-002

ZRI-002

Boşluk halkası, F05/F07, Yükseklik 23,5 mm

Liste fiyatı: EUR 146,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

Z-UIC

Z-UIC

Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme

Liste fiyatı: EUR 319,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi

Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Sensörler

01DT-1BH

01DT-1BH

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Pt1000, Prob uzunluğu 50 mm, Prob çapı 6 mm

Liste fiyatı: EUR 47,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
01DT-1BL

01DT-1BL

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Pt1000, Prob uzunluğu 100 mm, Prob çapı 6 mm

Liste fiyatı: EUR 47,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
01DT-1BN

01DT-1BN

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Pt1000, Prob uzunluğu 150 mm, Prob çapı 6 mm

Liste fiyatı: EUR 49,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
01DT-1BP

01DT-1BP

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Pt1000, Prob uzunluğu 200 mm, Prob çapı 6 mm

Liste fiyatı: EUR 49,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
01DT-1BR

01DT-1BR

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Pt1000, Prob uzunluğu 300 mm, Prob çapı 6 mm

Liste fiyatı: EUR 53,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
01DT-1BT

01DT-1BT

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Pt1000, Prob uzunluğu 450 mm, Prob çapı 6 mm

Liste fiyatı: EUR 57,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
01DT-1CH

01DT-1CH

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 50 mm, Prob çapı 6 mm

Liste fiyatı: EUR 47,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
01DT-1CL

01DT-1CL

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 100 mm, Prob çapı 6 mm

Liste fiyatı: EUR 47,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
01DT-1CN

01DT-1CN

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 150 mm, Prob çapı 6 mm

Liste fiyatı: EUR 49,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
01DT-1CP

01DT-1CP

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 200 mm, Prob çapı 6 mm

Liste fiyatı: EUR 49,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
01DT-1CR

01DT-1CR

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 300 mm, Prob çapı 6 mm

Liste fiyatı: EUR 53,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
01DT-1CT

01DT-1CT

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 450 mm, Prob çapı 6 mm

Liste fiyatı: EUR 57,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Bir PR kelebek vana motorunun montajı

Kelebek vananın haberleşmeli PR motor ile montajı.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

PR motor için konum anahtarının ayarlanması

PR motor için konum anahtarı ayarları.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Kelebek vanalar ve motorlar

Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Yüksek IP korumasının elde edilmesi için PR-, PK- ve PM motorlarının montajı ve kablolanması

Usulüne uygun montaj ve kablolama: PR, PM, PK motorları ile IP66/67.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Butterfly valves for control applications

Şimdi oynat E-postayla paylaş

How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage

Şimdi oynat E-postayla paylaş

How-To: Commissioning 2-way control BFV linear

Şimdi oynat E-postayla paylaş

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Şimdi oynat E-postayla paylaş

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Şimdi oynat E-postayla paylaş

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Güç tüketimi (çalışırken)
20 W
Güç tüketimi (beklemede)
6 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
24 V 20 VA ile / 240 V 52 VA ile
Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Besleme
Klemens 2.5 mm²
Bağlantı, Kontrol
Klemens 1.5 mm²
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Klemens 2.5 mm²
Tork
160 Nm
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)
Elle müdahale elemanı
Krank kolu
Çalışma süresi (motor)
35 s / 90°
Çalışma süresi motor değişkeni
30...120 s
Koruma kategorisi
IP66/67
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 4X
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 4X
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)