PRKCA-BAC-S2-T
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens
Kelebek vanalara montaj için ZPR.. aksesuarı gereklidir. Ayrıca sipariş edin!
Bkz. "Mekanik aksesuarlar"
- Liste fiyatı
- EUR 3.414,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
ZPR01
Pozisyon göstergesi ve itici mil, F07, kare 45° ofset, SW 17, DN 125...300
ZPR03
Pozisyon göstergesi ve itici mil, F05, kare 45° ofset, SW 14, DN 80...100
ZPR05
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 17
ZPR06
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 14
ZPR08
Boşluk halkasına sahip adaptör kiti, F07, kare 45° ofset, SW 17
ZPR09
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 14
ZPR10
RetroFIT+ adaptör kiti, F05/F07/F10 (F05 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 14
ZPR11
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 18
ZPR12
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 16
ZPR13
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 11
ZPR14
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 12,7
ZPR15
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 11
Elektriksel ilave cihaz
Z-UIC
Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme
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
Sensörler
01DT-1BH
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Pt1000, Prob uzunluğu 50 mm, Prob çapı 6 mm
01DT-1BL
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Pt1000, Prob uzunluğu 100 mm, Prob çapı 6 mm
01DT-1BN
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Pt1000, Prob uzunluğu 150 mm, Prob çapı 6 mm
01DT-1BP
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Pt1000, Prob uzunluğu 200 mm, Prob çapı 6 mm
01DT-1BR
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Pt1000, Prob uzunluğu 300 mm, Prob çapı 6 mm
01DT-1BT
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Pt1000, Prob uzunluğu 450 mm, Prob çapı 6 mm
01DT-1CH
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 50 mm, Prob çapı 6 mm
01DT-1CL
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 100 mm, Prob çapı 6 mm
01DT-1CN
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 150 mm, Prob çapı 6 mm
01DT-1CP
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 200 mm, Prob çapı 6 mm
01DT-1CR
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 300 mm, Prob çapı 6 mm
01DT-1CT
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 450 mm, Prob çapı 6 mm
Bir PR kelebek vana motorunun montajı
Kelebek vananın haberleşmeli PR motor ile montajı.
PR motor için konum anahtarının ayarlanması
PR motor için konum anahtarı ayarları.
Kelebek vanalar ve motorlar
Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor.
Yüksek IP korumasının elde edilmesi için PR-, PK- ve PM motorlarının montajı ve kablolanması
Usulüne uygun montaj ve kablolama: PR, PM, PK motorları ile IP66/67.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage
How-To: Commissioning 2-way control BFV linear
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 52 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 9 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 24 V 54 VA ile / 240 V 68 VA ile
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme
- Klemens 2.5 mm²
- Bağlantı, Kontrol
- Klemens 1.5 mm²
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Klemens 2.5 mm²
- Tork
- 160 Nm
- Kontrol tipi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Hibrit (haberleşmeli / analog)
- Elle müdahale elemanı
- Krank kolu
- Çalışma süresi (motor)
- 35 s / 90°
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 30...120 s
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 30 s
- Koruma kategorisi
- IP66/67
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 4X
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 4X
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]