SY10-230A-3-T
Rotary motor, 2500 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 73 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Klemens
- Liste fiyatı
- EUR 7.314,00
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
- Dönme açısı
- 90
Motor özellikleri
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Yok
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Elle müdahale elemanı
- El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 377 W
- Kontrol tipi
-
- Aç-kapa
- Yüzer kontrol
- Konum anahtarı
- 2 x SPDT
- Koruma derecesi
- IP67
- Tork
- 2500 Nm
- Voltaj AC/DC
- AC 230 V
- Çalışma süresi (motor)
- 73 s / 90°