2. Damper motorları
  3. Vana Motorları

SY4-230-3-T



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SY4-230-3-T

SY4-230-3-T

Rotary motor, 400 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 23 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Klemens

Liste fiyatı
EUR 3.832,00
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
AC 230 V
Güç tüketimi (çalışırken)
297 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
299 VA
Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 2.5 mm² (Damar 2x 1,5 mm² veya 1x 2,5 mm²)
Tork
400 Nm
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Elle müdahale elemanı
El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak
Dönme açısı
90°
Çalışma süresi (motor)
23 s / 90°
Koruma kategorisi
IP67
Ortam Sıcaklığı
-30...65°C [-22...149°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)