İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

SY4-230-MF-T



SY4-230-MF-T

Rotary motor, 400 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 16 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Klemens

Liste fiyatı
EUR 4.910,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Aksesuarlar

Servis araçları

MFT-C

Adaptör ZTH Servis Aracı için

Liste fiyatı: EUR 300,00
Fiyatınız: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ayar ve arıza teşhis yazılımı

Ücretsiz şekilde indirilebilir

ZK2-GEN

Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 26,00
Fiyatınız: ...

ZK6-GEN

Kablo bağlantısı 5 m, A+B: RJ12 6/6

Liste fiyatı: EUR 26,00
Fiyatınız: ...

ZTH EU

Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 489,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Dönme açısı
90

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Klemens
Elle müdahale elemanı
El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak
Güç tüketimi (çalışırken)
222 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Konum anahtarı
2 x SPDT
Koruma derecesi
IP67
Tork
400 Nm
Voltaj AC/DC
AC 230 V
Çalışma süresi (motor)
16 s / 90°