SY9-230A-3-T
Rotary motor, 2000 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Klemens
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
- AC 230 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 381 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 414 VA
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Klemens 2.5 mm² (Damar 2x 1,5 mm² veya 1x 2,5 mm²)
- Tork
- 2000 Nm
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Elle müdahale elemanı
- El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak
- Dönme açısı
- 90
- Çalışma süresi (motor)
- 76 s / 90°
- Koruma kategorisi
- IP67
- Ortam Sıcaklığı
- -30...65°C [-22...149°F]