D6150NL+ZD6N-S150



D6150NL+ZD6N-S150

Kelebek vana, 2 yollu, DN 150, Flanş var Lug tipler PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 400 m³/h, kvmaks 1400 m³/h, -20...120°C
Elle kumanda dişli kelebek vanalar için DN 125...300
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 464,00
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
Kelebek vanalar ve motorlar

Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 
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
1200 kPa
kvs
400 m³/h
Patern
2 yollu
PN
10 / 16
Uç bağlantısı
Lug tipler

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elle müdahale elemanı
Kademesiz olarak ayarlanabilir
Kontrol tipi
Elle