D6200WL+ZD6N-S150



D6200WL+ZD6N-S150

Kelebek vana, 2 yollu, DN 200, Flanş var Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, kvs 820 m³/h, kvmaks 2200 m³/h, -20...120°C
Elle kumanda dişli kelebek vanalar için DN 125...300
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 810,00
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
Kelebek vanalar ve motorlar

Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 
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
1400 kPa
kvs
820 m³/h
Patern
2 yollu
PN
16
Uç bağlantısı
Lug tipler

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elle müdahale elemanı
Kademesiz olarak ayarlanabilir
Kontrol tipi
Elle