D625N+GRC24A-5



D625N+GRC24A-5

Kelebek vana, 2 yollu, DN 25, Flanş var Wafer tipler PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 24 m³/h, kvmaks 50 m³/h, -20...120°C
Rotary motor, 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 35 s, IP54, F05
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 554,00
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
ZR24-F05

Mil ısıtma aparatı flanş F05 (30 W)

Liste fiyatı: EUR 91,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları

Kelebek vanalar ve motorlar

Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 
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
1200 kPa
kvs
24 m³/h
Patern
2 yollu
PN
6 / 10 / 16
Uç bağlantısı
Wafer tipler

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
2.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
8 W
Kontrol tipi
Aç-kapa
Koruma derecesi
IP54
Tork
40 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 90°