D632NL+SRF24A-SR-5



D632NL+SRF24A-SR-5

Kelebek vana, 2 yollu, DN 32, Flanş var Lug tipler PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, kvmaks 55 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 641,00
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
ZR24-F05

Mil ısıtma aparatı flanş F05 (30 W)

Liste fiyatı: EUR 91,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları

Kelebek vanalar ve motorlar

Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 
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
1200 kPa
kvs
25 m³/h
Patern
2 yollu
PN
10 / 16
Uç bağlantısı
Lug tipler

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Var
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
Güç tüketimi (beklemede)
3 W
Güç tüketimi (çalışırken)
5,5 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma derecesi
IP54
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°