D6350NL+SY6-230-MF-T



D6350NL+SY6-230-MF-T

Kelebek vana, 2 yollu, DN 350, Flanş var Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, kvs 3010 m³/h, kvmaks 10300 m³/h, -20...120°C
Rotary motor, 650 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 32 s, 2 x SPDT, IP67, F10, Klemens
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 7.435,00
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
ZK6-GEN

Kablo bağlantısı 5 m, A+B: RJ12 6/6

Liste fiyatı: EUR 23,70
Fiyatınız: ...

ZTH EU

Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 453,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları

Kelebek vanalar ve motorlar

Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 
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
3010 m³/h
Patern
2 yollu
PN
16
Uç bağlantısı
Lug tipler

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Klemens
Elle müdahale elemanı
El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak
Güç tüketimi (çalışırken)
236 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Konum anahtarı
2 x SPDT
Koruma derecesi
IP67
Tork
650 Nm
Voltaj AC/DC
AC 230 V
Çalışma süresi (motor)
32 s / 90°