D6400NL+SY6-230-3-T



D6400NL+SY6-230-3-T

Kelebek vana, 2 yollu, DN 400, Flanş var Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4140 m³/h, kvmaks 14200 m³/h, -20...120°C
Rotary motor, 650 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 38 s, 2 x SPDT, IP67, F10, Klemens
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 7.239,00
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
Kelebek vanalar ve motorlar

Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 
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
4140 m³/h
Patern
2 yollu
PN
16
Uç bağlantısı
Lug tipler

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Klemens
Elle müdahale elemanı
El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak
Güç tüketimi (çalışırken)
193 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Konum anahtarı
2 x SPDT
Koruma derecesi
IP67
Tork
650 Nm
Voltaj AC/DC
AC 230 V
Çalışma süresi (motor)
38 s / 90°